Egenskaper
Utförande | Förkonfektionerad kabel, PAC, Förkonfektionerad kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Art.nr. | 7789765050 |
Typ | PAC-ELCO 56-F56-F-5M |
GTIN (EAN) | 4032248340170 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 1 977 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Drifttemperatur | -10...50 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anslutning gränssnitt | Conector ELCO Female |
Antal poler, min. | 56 poler |
Kabel | Kabel LiYCY |
Kabellängd | 5 |
Ledararea | 0,25 mm² |
Lämplig för | digitala signaler |
Material | PVC |
PLC-gränssnitt | H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²) |
Ytterdiameter | 14,2 ± 1 mm |
Driftsspänning | 250 V |
Högspänningstest | 1 KV/1s |
Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m |
Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m |
Motstånd | ≤ 80 mΩ/m |
Märkspänning | 250 V |
Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
Totalström max. | 3 A |
Användardokumentation | [Colours chart](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39476) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Uppfyllelse |