Właściwości
Wersja | Przewód czujnik/element wykonawczy, M8, Liczba biegunów : 3, 0.6 m, Gniazdo, kątowe, Ekranowane: Nie, LED: Nie, Materiał płaszcza: PUR, Halogenki: Nie |
Nr zam. | 2812910060 |
Typ | SAIL-M8BW-3L-0.6TOV |
GTIN (EAN) | 4064675341611 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 85 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
Cykle gięcia | 12 mln |
Długość kabla | 0,6 m |
Ekranowane | Nie |
Halogenki | Nie |
Kodowanie kolorami |
brązowy
niebieski czarny |
kolor płaszcza | pomarańczowy |
Liczba biegunów | 3 |
Materiał płaszcza | PUR |
Nie zawiera LABS | Tak |
Odporne na ściegi spawalnicze | Tak |
Odporność na iskry spawalnicze | Tak |
promień zgięcia min., ruchomy | 10 x średnica kabla |
promień zgięcia, min., ułożony na stałe | 5 x średnica kabla |
Przekrój żyły | 0,34 mm² |
Przydatność do łańcucha ciągowego | Tak |
Prędkość | 5 m/s |
Rdzeń zgodnie z UL AWM style | 10995 (80 °C / 300 V) |
Sieciowane radiacyjnie | Nie |
Wytrzymałość na skręcanie | 360 °/m |
Zakres temperatur, stały | -40...80 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -25...80 °C |
Zewnętrzna okładzina zgodnie z UL AWM style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Średnica zewnętrzna | 4.5 mm ± 0.2 mm |
kodowanie | Kodowanie A |
LED | Nie |
Materiał pierścienia gwintowanego | odlew ciśnieniowy cynkowy |
napięcie znamionowe | 24 V |
Podstawowy materiał obudowy | PUR |
Powierzchnia styku | pozłacany |
Prąd znamionowy | 4 A |
rozmiar klucza | 12 mm |
Stopień ochrony |
IP65
IP66 IP67 IP68 po wkręceniu |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Wykonanie | Gniazdo, kątowe |
Zakres temperatury obudowy | -25…+85 °C |
Ścieżka połączenia | M8 |
napięcie znamionowe | 24 V |
Nr certyfikatu (UL) | E307231 |
Wtyk po lewej | M8, Kodowanie A, IP68, styk żeński, zakrzywiony 90°, Tworzywo sztuczne, LED |
Wtyk po prawej | Wolny koniec przewodu |
Katalogi | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |
Dopuszczenia |    |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Nr certyfikatu (UL) | E307231 |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1718431687Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, żółty
-
Nr. produktu:1718431044Jedn. opak.:320 szt.
TM-I, Oznaczniki wkładane, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, biały
-
-
-
Nr. produktu:1900011000Jedn. opak.:1 szt.
Narzędzie dławnicy kablowej do kabli M8 zatopionych w plastiku
OznacznikiOznaczniki kabli i przewodówOznaczniki żył 0,22 - 500 mm²MultiCardTabliczki nasadzane TM-I do tulejTM-I 18neutralna
NarzędziaUsuwanie izolacjiNarzędzia do usuwania płaszcza i akcesoriaNarzędzia do zdejmowania płaszcza z kabli w izolacji z PCWNarzędzia
NarzędziaWkrętakiRóżneScrewty® narzędzie do dławnic kablowych, z regulacją momentu obrotowego