SAKT 4/35/LT O.STB

Este producto ya no está disponible.

Producto alternativo: 1754960000

Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Ocre, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1

N.º de artículo 1272420000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Estado de entrega
Disponible hasta
Producto alternativo

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento
Temperatura ambiente
Temperatura permanete de trabajo, min.
Temperatura permanete de trabajo, max.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
SCIP

Datos del material

Material básico
Color
Grado inflamabilidad según UL 94

Valores característicos del sistema

Versión
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados
Conexión PE
Carril de montaje
Función N
Función PE
Función PEN

Otros datos técnicos

Indicación de montaje
Lados abiertos
Número de bornes iguales
Tipo de montaje
Versión a prueba de explosivos

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1
Dimens. caña destornillador
Dirección de conexión
Longitud de desaislado
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
Par de apriete, max.
Par de apriete, min.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de embornado, mín.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
Sección del conductor, semirrígido, máx.
Sección del conductor, semirrígido, mín.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Tipo de conexión
Tornillo de apriete

Bornes seccionables

Clavija de prueba integrada
Separación longitudinal
Separación transversal

Generalidades

Carril de montaje
Indicación de montaje
Normas
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.

Datos nominales

Sección nominal
Tensión nominal
Tensión nominal DC
Corriente nominal
Corriente en conductor máximo
Normas
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
Sobretensión de choque nominal
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
Grado de polución

Clasificaciones

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0