SL 5.08HC/06/180F 4.5SN LTGY BX

Este producto ya no está disponible.

Conector para placa c.i., Conector macho, Brida, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 6, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, gris, Caja

N.º de artículo 1981350000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje
Estado de entrega
Disponible hasta

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Altura construcción baja
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Huella de carbono del producto

Especificaciones del sistema

Familia del producto
Tipo de conexión
Montaje sobre placas c.i.
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Angulo de salida
Número de polos
Número de terminales de soldadura por polo
Longitud del terminal de soldadura (l)
Tolerancia de longitud del pin de soldadura
Dimensiones del pin de soldadura
Diámetro de la perforación (D)
L1 en mm
L1 en pulgadas
Número de series
Número de filas de polos
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
Tipo de protección
Resistencia de paso
Codificable
Ciclos de enchufado
Fuerza de inserción/polo, máx.
Fuerza de extracción/polo, máx.
Par de apriete

Datos del material

Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Grado inflamabilidad según UL 94
Material de contacto
Superficie de contacto
Estructura de capas de la conexión por soldadura
Estructura de capas del contacto del conector
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.
Gama de temperatura, montaje, min.
Gama de temperatura, montaje, max.

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Tensión nominal (Use group D / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
Referencia para valores de homologación

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
Referencia para valores de homologación

Embalaje

Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE

Indicación importante

Conformidad con IPC
Notas

Clasificaciones

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0