Propiedades
Código | 2616330000 |
Tipo | WIL-LWXXXX-5700D024-350SXX0.3SM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4050118649178 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 40 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,575 inch |
Altura | 8 mm |
Altura (pulgadas) | 0,315 inch |
Anchura | 350 mm |
Anchura (pulgadas) | 13,78 inch |
Peso neto | 355 g |
Temperatura de servicio | -20 - 60°C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
Número de registro de EPREL | 1323420 |
Cable material | PUR |
Color de revestimiento | negro |
Material capotas | aluminio anodizado duro |
Longitud de cable | 0,3 m |
Sección del conductor | 0,34 mm² |
Versión | Macho, recto |
Codificación | Codificación A |
Rosca de conexión | M12 |
Par de apriete | 0,8 Nm |
Modo de conexión | Clavija 4 (cordones flexibles: negros) LED de control blanco, clavija 3 (cordones flexibles: azules) |
Tensión nominal | 24 V DC |
Corriente nominal | 0.47 A |
eléctrica | 11.3 W |
Atenuable | Sí |
Clase recomendada de conformidad con la norma UL para el uso de una fuente de alimentación | NEC clase 2 |
Equipamiento electrónico en material rodante | No |
Forma del módulo LED | Rectangular |
Tipo de conexión | Caja de conexión |
Número de LED | 63 |
Color de luz (CCT) |
5700K
Cold white |
Luminosidad | 370 cd |
Corriente de luz | 1.059 lm |
Ángulo emisor | 40 ° |
Nivel de iluminación | 370 lux |
Vida operativa | 60.000 h |
Tipo de montaje | Montaje del tornillo |
Espaciado de perforación | 335 mm |
Resistente a los golpes | IK05 |
Tipo de protección | IP67 |
Clase de eficiencia (según directiva europea 874/2012/EU) | F |
Material capotas | aluminio anodizado duro |
Masa de relleno | PUR V0 |
Material del anillo roscado | PA |
Material de tapas exteriores |
Fundición inyectada de cinc
niquelado |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_94001) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2616330000) |
Notificación de cambio de producto |
[20200803 Technische Änderung zu Weidmüller Industrie Lampen (WIL)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165475)
[20200803 Technical change to Weidmüller Industrial Light](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165476) |
Documentación del usuario | [Designation key WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188431) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Homologaciones |   |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N.º de certificado (cULus) | E354496 |
Accesorios
-
N.º de artículo:9457240000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector acoplable en campo, M12
-
N.º de artículo:9457550000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector acoplable en campo, M12
-
-
N.º de artículo:9457820300Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
-
N.º de artículo:2580190000Unidad de embalaje:1 Pieza
Alimentación de corriente, fuente de alimentación conmutada, 24 V
-
-
-
N.º de artículo:1108730300Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 3, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
ConectoresConectores circularesConectores M12SeñalConector borne brida-tornillo
Iluminación industrialIluminación de cuadros eléctricosSerie WILAccesorios WILSensores de movimientoSensor de movimiento con conexión por tornillo y cable
Juegos de cables, cables de conexión y cablesRJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cablesSensor-actuador-cableM12Abierto en un ladoConector hembrarecto3 polos, con codificación APUR libre de halógenos, negro (U)
Fuentes de alimentaciónDispositivos de conmutación de redConnect Power INSTA POWER
Iluminación industrialIluminación de cuadros eléctricosSerie WILAccesorios WILSensores de movimientoSensor de movimiento con conexión por tornillo
Iluminación industrialIluminación de cuadros eléctricosSerie WILAccesorios WILSensores de movimientoSensor de movimiento Jackpac®
Juegos de cables, cables de conexión y cablesRJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cablesSensor-actuador-cableM12 con arandela roscada de plásticoAbierto en un ladoConector hembrarecto3 polos, con codificación APUR libre de halógenos, negro (U)