2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.00-5.08 mm - LMZF 5
標準配線横断面積サイズ 2.5 mmの小型設置端子。
135 取り出し方向を備えたテンションクランプ接続:5.00 ~ 5.08 mm (2 ピッチの 1 パーツ) の可変ピッチ。
135 取り出し方向を備えたテンションクランプ接続:5.00 ~ 5.08 mm (2 ピッチの 1 パーツ) の可変ピッチ。
公称データ:
- 40C / 630V (IEC) または 15 A / 300 V (UL) で、24 A
- 0.13 ~ 2.5 mm (IEC) / 26 ~ 14 AWG (UL)
- 難燃性等級UL 94 V2
アプリケーションの利点:
- 耐熱性:高性能 Wemid 絶縁物による、最大 120C の長期耐久性
- 適応性:5.00 ~ 5.08 mm (0.200 インチ) の簡素なピッチ適合
- 利便性:簡素に端点を開くためのオプションのレバー
Added to Your Shopping Cart