u-link
Avec le serveur VPN u-link comme serveur de point de rencontre central, les clients VPN (PC de service et périphériques clients u-link Weidmüller) se connectent toujours en sortie et se conforment ainsi aux exigences de sécurité informatique typiques.
Des instances de base de données et de serveur distinctes sont utilisées pour chaque compte client u-link (isolation client sécurisée) afin d'assurer l'intégrité des données.
La communication entre le serveur VPN u-link et les clients distants (PC de service et périphériques clients u-link) s'effectue via une connexion openVPN protégée par certificat.
Le credo u-link est « configuration au lieu de programmation » l'utilisation est intuitive et ne nécessite pas de connaissances d'expert.
Réinitialisation des fonctionnalités :
• Accès à distance VPN en 1 clic pour les ordinateurs de service
• Accès Web : connexions Web, RDP ou VNC à des hôtes distants, entièrement basées sur un navigateur, pour une utilisation sur tablette ou smartphone
• Organisation et gestion de groupe
• Topologies incluant des périphériques tiers
• Gestion du micrologiciel : affichage de l’état du micrologiciel de tous les routeurs et possibilité de mise à jour automatique et contrôlée dans le temps du micrologiciel
• Droits d'accès individuels : configuration granulaire des droits d'accès aux appareils du réseau cible
• Journal d'événements complet : présentation de toutes les activités du portail u-link avec des fonctions étendues de filtre et d'exportation
• Politique de mot de passe : sécurité accrue grâce à la description des performances configurable des exigences minimales pour la qualité du mot de passe et la période de validité
Weidmüller propose les variantes d'utilité et options supplémentaires suivantes pour le service d'accès à distance u-link :
version de base :
• Attribué automatiquement en s'inscrivant à u-link.weidmueller.com
• Utilisation gratuite pendant 6 mois, portée à 365 jours lors de l'enregistrement d'un nouveau périphérique client u-link
• Caractéristiques complètes
• Utilisateurs illimités
• Un maximum de 50 périphériques compatibles u-link (points d'accès à un réseau distant)
• 1 connexion VPN simultanée
• Aucune limitation de données ou de vitesse (sous réserve de l'utilité normale du marché)
Extensions
• 50/100/250/500/1000 périphériques supplémentaires compatibles U-Link ou plus
• Raccordements VPN simultanés supplémentaires
• VPN Chine : connexion VPN sécurisée et fiable vers et depuis la Chine
-
Référence produit:3024610000Conditionnement:1 Pièce
Code de licence pour service d'accès à distance u-link., Prolonge d'un an la durée de validité de la licence de base.
-
Référence produit:2870090000Conditionnement:1 Pièce
Code de licence pour service d'accès à distance u-link., Ajoute 50 clients u-link configurables supplémentaires sur le matériel Weidmüller à la licence de base et prolonge la période de la licence de base en conséquence.
-
Référence produit:2870100000Conditionnement:1 Pièce
Code de licence pour service d'accès à distance u-link., Ajoute 100 clients u-link configurables supplémentaires sur le matériel Weidmüller à la licence de base et prolonge la période de la licence de base en conséquence.
-
Référence produit:2870110000Conditionnement:1 Pièce
Code de licence pour service d'accès à distance u-link., Ajoute 250 clients u-link configurables supplémentaires sur le matériel Weidmüller à la licence de base et prolonge la période de la licence de base en conséquence.
-
Référence produit:2870120000Conditionnement:1 Pièce
Code de licence pour service d'accès à distance u-link., Ajoute 500 clients u-link configurables supplémentaires sur le matériel Weidmüller à la licence de base et prolonge la période de la licence de base en conséquence.
-
Référence produit:2924220000Conditionnement:1 Pièce
Code de licence pour service d'accès à distance u-link., Ajoute 1000 clients u-link configurables supplémentaires sur le matériel Weidmüller à la licence de base et prolonge la période de la licence de base en conséquence.
-
Référence produit:2870130000Conditionnement:1 Pièce
Code de licence pour “connexion VPN” avec service d'accès à distance u-link. Utilisation possible comme connexion VPN additionnelle ou pour étendre la période d'une connexion déjà activée
-
Référence produit:2870140000Conditionnement:1 Pièce
Code de licence pour service d'accès à distance u-link., Permet l'utilisation du serveur en Chine pour une connexion VPN sécurisée et fiable vers et depuis la Chine.