Tulajdonságok
Változat | Interfész, RSM, PUSH IN |
Rendelési szám | 1448470000 |
Típus | RSM-16 24VDC 1NO + C Z |
GTIN (EAN) | 4050118253252 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 62 mm |
Mélység (coll) | 2,441 inch |
Magasság | 87 mm |
Magasság (coll) | 3,425 inch |
Szélesség | 250 mm |
Szélesség (coll) | 9,842 inch |
Nettó tömeg | 289,94 g |
Tárolási hőmérséklet | -40...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -25...50 °C |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7 |
SCIP | 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390 |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 7a, 7cI |
LED-es állapotjelző relénként | zöld |
Biztosíték relénként | Nem |
Tápfeszültség LED-állapota | sárga |
Tápellátás biztosítéka | Nem |
Csatlakozás (terepi oldal) | LMFS 5,08 mm |
Csatlakozás a vezérlő oldalán |
LL 5,08 mm
Dugaszolható csatlakozó IEC60603-13 / DIN41651 szerint, 20-pólusú |
Pólusszám (vezérlő oldal) | 20 pólusú csatlakozó |
Mechanikai élettartam | 3 x 107 kapcsolási ciklusok |
Bemeneti feszültség | 24 V DC ± 10% |
Bemenő áram | 16.7 mA |
Relé típusa | RCL |
Kimenet típusa | Potenciálmentes érintkező |
Érintkező anyaga | AgNi 90/10 |
Névleges feszültség | ≤ 250 V AC |
Max. AC folytonos áram | 6 A |
Minimum érintkező áram | 0,1 A |
Minimális érintkező feszültség | 5 V |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 μs) | 6 kV |
Szigetelésvizsgálati feszültség AC | 1,2 kV |
Névleges bemeneti szigetelési feszültség | < 50 V AC |
Névleges kimeneti szigetelési feszültség | 250 V AC |
Túlfeszültség kategória, bemenet/kimenet | III |
Túlfeszültség kategória, kimenet/kimenet | II |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 μs) | 6 kV |
Szigetelésvizsgálati feszültség AC | 1,2 kV |
Távolság, bemenet/kimenet | ≥ 5,5 mm |
Csatlakozás típusa | PUSH IN |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Flexibilis hüvellyel, max. | 2,5 mm² |
Flexibilis, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,02 mm² |
Max. vezeték keresztmetszet, AWG | AWG 12 |
Min. vezeték-keresztmetszet, AWG | AWG 26 |
Rögzítési tartomány, max. | 2,5 mm² |
Rögzítési tartomány, min. | 0,12 mm² |
Tömör, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Tömör, min. H05(07) V-U | 0,12 mm² |
Rögzítési tartomány, min. | 0,12 mm² |
Rögzítési tartomány, max. | 2,5 mm² |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Megfelel |