Versione IP68
I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.
In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.
-
N. articolo:1009840000Confezione:50 Pezzo
VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
-
N. articolo:1009850000Confezione:50 Pezzo
VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
-
N. articolo:1009860000Confezione:50 Pezzo
VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
-
N. articolo:1009870000Confezione:25 Pezzo
VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
-
N. articolo:1009880000Confezione:20 Pezzo
VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
-
N. articolo:1009890000Confezione:20 Pezzo
VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
-
N. articolo:1009900000Confezione:5 Pezzo
VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
-
N. articolo:1009800000Confezione:20 Pezzo
VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)