Caratteristiche
Versione | Bobina per tubo flessibile proteggi cavi |
N. d’ordine | 2588810000 |
Tipo | CBC-SP 5-50/25 TP |
GTIN (EAN) | 4050118600339 |
CPZ | 25 |
Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
Disponibile fino a | 31.12.2025 |
Lunghezza | 200.000 mm |
Lunghezza (pollici) | 7,874 inch |
Diametro | 6 mm |
Peso netto | 10,96 g |
Campo delle temperature di impiego | -15...60 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Campo delle temperature di impiego | -15...60 °C |
Classe d'infiammabilità UL 94 | None |
Colori | trasparente |
Diametro | 6 mm |
Diametro fascio, max. | 50 mm |
Diametro fascio, min. | 5 mm |
Diametro nominale | 4,2 mm |
Materiale | Polietilene |
Sezione utilizzabile | 1.963 mm² |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001182 |
ETIM 7.0 | EC001182 |
ETIM 8.0 | EC001182 |
ETIM 9.0 | EC001182 |
ETIM 10.0 | EC001182 |
ECLASS 9.1 | 27-43-03-03 |
ECLASS 10.0 | 27-43-03-03 |
ECLASS 11.0 | 27-43-03-03 |
ECLASS 12.0 | 27-43-03-03 |
ECLASS 13.0 | 27-43-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-43-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-43-03-03 |
ROHS | Conforme |