Caratteristiche
Versione | Switch rete, unmanaged, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C |
N. d’ordine | 2682200000 |
Tipo | IE-SW-EL18-16TX-2GC |
GTIN (EAN) | 4050118692518 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 108,5 mm |
Profondità (pollici) | 4,272 inch |
Posizione verticale | 154 mm |
Altezza (pollici) | 6,063 inch |
Larghezza | 96,4 mm |
Larghezza (pollici) | 3,795 inch |
Peso netto | 1.363 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...85 °C |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...75 °C |
Umidità | da 5 a 95% (senza condensa) |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Lead monoxide 1317-36-8 |
SCIP | 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289 |
Caduta libera | Secondo IEC 60068-2-31 |
Norma di sicurezza |
UL 61010-1
UL 61010-2-201 |
Norme EMC |
EN 55032
EN 55024 CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 Ghz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Potenza: 0,5 kV; Segnale: 0,5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 0,5 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 Vrms |
Urti | secondo IEC 60068-2-27 |
Vibrazione | secondo IEC 60068-2-6 |
Altitudine di esercizio |
|
Temperatura d'esercizio , max. | 75 °C |
Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
Temperatura di magazzinaggio, max. | 85 °C |
Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C |
Umidità | da 5 a 95% (senza condensa) |
Periodo | 5 anni |
Contatto di segnalazione | 1 uscita relè con un carico ammissibile di 1 A a 24 V DC |
Indicatore a LED | Port LED: Link/ACT, FDX (RJ45 port) |
Numero di porte |
16x RJ45 10/100BaseT(X)
2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP) |
Porte in fibra di vetro | 1000BaseSFP-Slot |
Porte RJ45 |
10/100BaseT(X) o 10/100/1000BaseT(X)
auto negotiation Modalità full e half-duplex Collegamento MDI/MDI-X automatico |
MTBF |
|
Alimentazione di tensione |
12/24/48 V DC
2 ingressi ridondanti |
Assorbimento di corrente |
|
Campo alimentazione tensione |
|
collegamento | 1 morsettiera a 6 poli rimovibile |
Protezione contro l'inversione di polarità | Sì |
Protezione da sovracorrente | Sì |
Backplane dell'ampiezza di banda | 7,2 Gbit/s |
Dimensioni buffer pacchetto | 1 Mbit |
Dimensioni della tabella MAC | 8 K |
Grado di protezione | IP30 |
Materiale base della custodia | Metallo |
Switch | unmanaged |
Tipo di montaggio | Guida DIN |
Velocità | Fast/Gigabit Ethernet |
Gestione del flusso | IEEE 802.3x per la gestione del flusso |
Standard |
IEEE 802.3 for 10BASE-T
IEEE 802.3u for 100BASE-TX IEEE 802.3ab for 1000BASE-T IEEE 802.3z for 1000BASE-X IEEE 802.3x per la controllo del flusso |
Trasmissione dati | Store and Forward |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità |
[KC certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199786)
[EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96880) [RCM Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165506) [UK Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_253773) [Manufacturer's declaration for operating altitude](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263602) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_154464) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2682200000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2682200000) |
Documentazione utente |
[Hardware Installation Guide](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96894)
[Application notes -- Industrial Product Security Guideline](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_322935) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000734 |
ETIM 7.0 | EC000734 |
ETIM 8.0 | EC000734 |
ETIM 9.0 | EC000734 |
ECLASS 9.0 | 19-17-01-06 |
ECLASS 9.1 | 19-17-01-06 |
ECLASS 10.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 11.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 12.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 13.0 | 19-17-04-02 |
ECLASS 14.0 | 19-17-04-02 |
Omologazioni |     |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E141197 |
Accessori
-
N. articolo:2682480000Confezione:1 Pezzo
SFP Transceiver, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2682490000Confezione:1 Pezzo
SFP Transceiver, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2682510000Confezione:1 Pezzo
SFP Transceiver, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2682540000Confezione:1 Pezzo
SFP Transceiver, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2682520000Confezione:1 Pezzo
SFP Transceiver, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2682530000Confezione:1 Pezzo
SFP Transceiver, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2682550000Confezione:1 Pezzo
SFP Transceiver, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C
-
N. articolo:2682500000Confezione:1 Pezzo
SFP Transceiver, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40 °C...85 °C
Industrial EthernetSFP TransceiverRicetrasmettitore SFP (da utilizzare con interruttori delle serie Eco-, Advanced-, Substation e BasicLine B)