Caratteristiche
N. d’ordine | 2793630000 |
Tipo | WIL-LWXXXX-5000D024-240SXX0.3BM12GXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675075882 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 40 mm |
Profondità (pollici) | 1,575 inch |
Posizione verticale | 8 mm |
Altezza (pollici) | 0,315 inch |
Larghezza | 240 mm |
Larghezza (pollici) | 9,449 inch |
Peso netto | 226 g |
Temperatura d'esercizio | -20 - 60°C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
Numero di registrazione EPREL | 1320722 |
Cavo materiale | PUR |
Colore della guaina | nero |
Materiale base della custodia | alluminio anodizzato rigido |
Lunghezza del cavo | 0,3 m |
Versione | Connettore maschio, diritto |
Codifica | Codificato A |
Filettatura del collegamento | M12 |
Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
Cablaggio | Maschio 4 (trefoli: neri) comando bianco a LED, maschio 3 (trefoli: blu) |
Tensione nominale | 24 V DC |
Corrente nominale | 0,36 A |
Potenza | 9.5 W |
Dimmerabile | Sì |
Classe consigliata secondo UL per impiego in un alimentatore | NEC Classe 2 |
Dispositivo elettronico su materiale rotabile | Nessuno |
Forma del modulo LED | Rettangolare |
Tipo di collegamento | Presa di collegamento |
Numero di LED | 42 |
Colore spia (CCT) | 5000K |
Luminosità | 282 cd |
Corrente spia | 822 lm |
Angolo di emissione | 40 ° |
Livello di illuminazione | 282 lux |
Durata in servizio | 60.000 h |
Tipo di montaggio | Montaggio vite |
Distanza foro | 225 mm |
Resistenza agli urti | IK05 |
Grado di protezione | IP67 |
Classe d'efficienza (secondo la direttiva UE n. 874/2012) | G |
Materiale base della custodia | alluminio anodizzato rigido |
Materiale di tenuta | PUR V0 |
Materiale anello filettato | PA |
Materiale dei terminali |
Pressofusione di zinco
nichelato |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303628) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2793630000) |
Documentazione utente | [Designation key WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188431) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ETIM 10.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 15.0 | 27-11-06-35 |
Omologazioni |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E354496 |
Accessori
-
N. articolo:9457240000Confezione:1 Pezzo
Connettore collegabile al campo, M12
-
N. articolo:9457550000Confezione:1 Pezzo
Connettore collegabile al campo, M12
-
-
-
-
N. articolo:9457820300Confezione:1 Pezzo
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 3 m, Connettore femmina diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
-
N. articolo:2580190000Confezione:1 Pezzo
Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V
-
N. articolo:1108730300Confezione:1 Pezzo
Cavo per sensori e attuatori, Un’estremità senza connettore, M12, Numero di poli : 3, 3 m, Connettore femmina diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
ConnettoriConnettori circolariConnettori M12SegnaleConnettore morsetto a vite
Illuminazione industrialeIlluminazione del quadro elettricoSerie WILAccessori WILSensori di movimentoSensore di movimento Jackpac®
Illuminazione industrialeIlluminazione del quadro elettricoSerie WILAccessori WILSensori di movimentoCollegamento a vite del sensore di movimento
Illuminazione industrialeIlluminazione del quadro elettricoSerie WILAccessori WILSensori di movimentoCollegamento a vite del sensore di movimento con cavo
Set di cavi, cavi patch e caviSet di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45Sensore -Attuatore-CaviM12aperto da un latoFemminadiritto3 poli, codificato APUR esente da alogeni, nero (U)
AlimentatoriAlimentatori switchingConnect Power INSTA POWER
Set di cavi, cavi patch e caviSet di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45Sensore -Attuatore-CaviM12 con anello filettato in plasticaaperto da un latoFemminadiritto3 poli, codificato APUR esente da alogeni, nero (U)