Caratteristiche
N. d’ordine | 2821080000 |
Tipo | WIL-LWXXXX-5000D024-350SXX3.0BXXXXXXXX |
GTIN (EAN) | 4064675358527 |
CPZ | 1 Pezzo |
Profondità | 40 mm |
Profondità (pollici) | 1,575 inch |
8 mm | |
Altezza (pollici) | 0,315 inch |
Larghezza | 350 mm |
Larghezza (pollici) | 13,78 inch |
Peso netto | 226 g |
Temperatura d'esercizio | -20 - 60°C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bf1e8170-69bb-4440-b3e0-4da351a9a3b0 |
Numero di registrazione EPREL | 1321186 |
Cavo materiale | PUR |
Colore della guaina | nero |
alluminio anodizzato rigido | |
Lunghezza del cavo | 3 m |
Versione | Terminale cavo aperto |
Codifica | Codificato A |
Filettatura del collegamento | senza |
Cablaggio | Maschio 4 (trefoli: neri) comando bianco a LED, maschio 3 (trefoli: blu) |
Tensione nominale | 24 V DC |
Corrente nominale | 0,55 A |
Potenza | 13.8 W |
Dimmerabile | Sì |
Classe consigliata secondo UL per impiego in un alimentatore | NEC Classe 2 |
Dispositivo elettronico su materiale rotabile | Nessuno |
Forma del modulo LED | Rettangolare |
Tipo di collegamento | Presa di collegamento |
Numero di LED | 63 |
Colore spia (CCT) |
5000K
White |
Luminosità | 402 cd |
Corrente spia | 1.167 lm |
Angolo di emissione | 40 ° |
Livello di illuminazione | 402 lux |
Durata in servizio | 60.000 h |
Tipo di montaggio | Montaggio vite |
Distanza foro | 335 mm |
Resistenza agli urti | IK05 |
Grado di protezione | IP67 |
Classe d'efficienza (secondo la direttiva UE n. 874/2012) | G |
alluminio anodizzato rigido | |
Materiale di tenuta | PUR V0 |
Materiale dei terminali |
Pressofusione di zinco
nichelato |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303648) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2821080000) |
Documentazione utente | [Flyer WIL](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284678) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Omologazioni |  |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° Certificato (cULus) | E354496 |