WM-SC-PV-LTE-5

Gestione del carico e-mobility, Numero di possibili box di ricarica collegati 5, Possibile ricarica sfruttando l’eccedenza di fotovoltaico Sì, 4G/LTE, PUSH IN

N. articolo 2923140000
Ordini disponibili solo a richiesta

Caratteristiche

Accessori

    Industrial EthernetSwitch gestitiSerie AdvancedLine
  • IE-SW-AL24M-24TX
    N. articolo:
    2682320000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Switch rete, managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C

  • ConnettoriConnettori per Ethernet industrialeConnettori RJ45, ibrido e USBIP20RJ45 senza bisogno di utensili
  • IE-PS-RJ45-FH-BK
    N. articolo:
    1963600000
    Confezione:
    10 Pezzo

    Spina di collegamento RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 poli, 4 poli, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET

  • Morsetti componibiliGamma universaleTecnologia PUSH INSerie AMorsetti modulari PE1 piano6 mm²
  • A4C 6 PE
    N. articolo:
    2881490000
    Confezione:
    50 Pezzo

    Morsetto di terra, PUSH IN, 6 mm², Verde/giallo

  • Protezione contro le sovratensioni/corrente da fulminiSPD per sistemi energeticiTensione ACDIN rail TS 35Tipo I230 V / 400 V12.5 kAIndicatore di stato ottico
  • VPU AC I 3+1 300/12.5
    N. articolo:
    2591460000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, TN-C-S, TN-S, TT, IT con N, IT senza N

  • VPU AC I 1+1 300/12.5
    N. articolo:
    2591480000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Protezione contro le sovratensioni, Monofase, TN, IT con N, IT senza N, TT

  • Cabinet InfrastructureGuide di supportoTS 35Acciaio
  • TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
    N. articolo:
    0514500000
    Confezione:
    40 Metro

    Guida di supporto, Accessori, acciaio, zincato glavanicamente e passivato, Larghezza: 2000 mm, Posizione verticale: 35 mm, Profondità: 7.5 mm

  • Protezione contro le sovratensioni/corrente da fulminiSPD per interfacce datiEthernet
  • VDATA CAT6
    N. articolo:
    1348590000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Fissaggio per guida di supporto, Protezione contro le sovratensioni, Cat.6, PoE, 802.3 bt al tipo 1, 802.3 bt al tipo 2, 802.3 bt al tipo 3, 802.3 bt at Type 4

  • Set di cavi, cavi patch e caviCavo grezzoCavi di collegamento per trasmissione datiStandard Ethernet - cavo di installazioneCat.5
  • IE-C5CS8UG-100
    N. articolo:
    8813160000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Cavi da installazione, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 100 m

  • Industrial EthernetWLAN Access Point/Bridge/Client
  • IE-WL-BL-AP-CL-EU
    N. articolo:
    2536600000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C...60 °C

  • Morsetti componibiliGamma universaleTecnologia PUSH INSerie AMorsetti passanti1 piano6 mm²
  • A4C 6
    N. articolo:
    2881450000
    Confezione:
    50 Pezzo

    Morsetto passante, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Beige scuro

  • A4C 6 BL
    N. articolo:
    2881460000
    Confezione:
    50 Pezzo

    Morsetto passante, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, blu

Componenti singoli

    Sistemi di misurazione e controlloEnergy MeterMisuratori dell’energia– BaseLine
  • EM120-RTU-2P
    N. articolo:
    7760051004
    Confezione:
    1 Pezzo

    Misurazione/visualizzazione di potenza per una rete a 1 e a 3 fasi, Uso di CT, Uscita impulso,, Modbus RTU

  • AlimentatoriAlimentatori switchingConnect Power INSTA POWER
  • PRO INSTA 90W 24V 3.8A
    N. articolo:
    2580250000
    Confezione:
    1 Pezzo

    Alimentazione di corrente, alimentatore switching, 24 V