製品情報
バージョン | インターフェース, RSM, 耐張クランプ接続 |
注文番号 | 1457180000 |
種別 | RSMS-16 24V+ BASE Z |
GTIN (EAN) | 4050118263626 |
数量 | 1 items |
深さ | 76 mm |
奥行き(インチ) | 2.992 inch |
高さ | 109 mm |
高さ(インチ) | 4.291 inch |
幅 | 112 mm |
幅(インチ) | 4.409 inch |
正味重量 | 209 g |
保管温度 | -40...60 °C |
動作温度 | -25...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 71d9bdc4-a0b5-4af0-93bd-2ad4e523fb14 |
リレーごとの LED ステータス表示 | 緑色 |
供給電圧のLED ステータス | 黄色 |
制御側の接続 | LMZF |
接続 (フィールド側) | LM3RZF 5.08 |
機械的耐用期間 | 5 x 106開閉サイクル |
入力電圧 | 24 V DC ± 10% |
入力電流 | 7.1 mA |
リレー種別 | RSS |
出力タイプ | 無電位接続 |
最小接点電圧 | 5 V |
最小接点電流 | 100 mA |
汚染度レベル | 2 |
パルス電圧テスト (1,2/50μs) | 6 kV |
絶縁テスト電圧 AC | 1.2 kV |
定格入力絶縁電圧 | < 50 V AC |
定格出力絶縁電圧 | 250 V AC |
過電圧カテゴリー入出力 | III |
過電圧カテゴリー出力/出力 | II |
汚染度レベル | 2 |
パルス電圧テスト (1,2/50μs) | 6 kV |
絶縁テスト電圧 AC | 1.2 kV |
クリアランス入出力 | ≥ 5.5 mm |
クランプ範囲、最大 | 2.5 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.13 mm² |
スリーブ付フレキシブル、最大 | 1.5 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 1.5 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.5 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
接続方式 | 耐張クランプ接続 |
最大配線断面、AWG | AWG 14 |
最小配線断面、AWG | AWG 26 |
被覆剥き長さ | 7 mm |
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(UR) | E141197 |