전체 모듈
- 부하 회로: 1상 12~275V AC / 25A 또는 24~510 V AC / 35A
- 제로 크로스 스위치 또는 즉시 스위칭
- 바로 사용 가능: 스냅온 - 결선 - 준비
- 조용하고 마모 없는 스위칭
- 최대 6000 A²s(10 ms)의 서지 전류(I²t) 처리를 위한 고용량
- 플러그인 전류 모니터링 모듈
-
항목 번호:1406200000패키징 단위:1 PC
PSSR(Power Solid-State Relay), 솔리드 스테이트 접촉기, 정격 제어 전압: 3.5…32 V DC , 정격 스위칭 전압: 12...275 V AC, 연속 전류: 17 A (AC51) @ 40°C, 3.5 A (AC 53), 스크류 결선
-
항목 번호:1406220000패키징 단위:1 PC
PSSR(Power Solid-State Relay), 솔리드 스테이트 접촉기, 정격 제어 전압: 160...240 V AC/DC , 정격 스위칭 전압: 12...275 V AC, 연속 전류: 17 A (AC51) at 40 °C, 3.5 A (AC 53)
-
항목 번호:2531050000패키징 단위:1 PC
PSSR(Power Solid-State Relay), 솔리드 스테이트 접촉기, 정격 제어 전압: 3.5…32 V DC , 정격 스위칭 전압: 24~510 V AC, 연속 전류: 22 A (AC51) @ 40°C, 7 A (AC 53)
-
항목 번호:1406210000패키징 단위:1 PC
PSSR(Power Solid-State Relay), 솔리드 스테이트 접촉기, 정격 제어 전압: 3.5…32 V DC , 정격 스위칭 전압: 24~510 V AC, 연속 전류: 23 A (AC51) @ 40°C, 12 A (AC 53)
Added to Your Shopping Cart