속성
버전 | Dekafix, 단자대 마커, 5 x 3.5 mm, 피치(mm)(P): 3.50 Weidmueller, 흰색 |
주문 번호 | 1762320031 |
유형 | DEK 5/3,5 MC FSZ 31-40 |
GTIN(EAN) | 4032248043583 |
수량 | 500 items |
5 mm | |
높이 (인치) | 0.197 inch |
너비 | 3.5 mm |
폭 (인치) | 0.138 inch |
순중량 | 0.168 g |
작동 온도 범위 | -40...100 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 가연성 등급 | V-2 |
너비 | 3.5 mm |
응용 분야/제조사 | Weidmueller |
인쇄 문자 | 번호 |
인쇄 방법 | MC 레이저 |
인쇄 방향 | 수직 |
인쇄 색상 | 검정 |
작동 온도 범위 | -40...100 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 100 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -40 °C |
재질 | 폴리아미드 66 |
저항 코드에 따른 자재 컬러 | 9 |
컬러 코드 | 흰색 |
콤비네이션당 마커 개수 | 1 MultiCard = 단자대 마커 |
패키지 단위당 조합 개수 |
|
피치(mm)(P) | 3.5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1762320031) |
제품 변경 통지 |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | 준수 |