Propiedades
Versión | GWDR PO (junta hermética - polietileno), Anillo para junta, PG 16, Polietileno |
Código | 1719480000 |
Tipo | GWDR PG16-PO |
GTIN (EAN) | 4008190352745 |
Cantidad | 100 Pieza |
Altura | 2 mm |
Altura (pulgadas) | 0,079 inch |
Peso neto | 0,23 g |
Temperatura de servicio | -30 °C...90 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Diámetro del anillo obturador | 27 mm |
Diámetro exterior | 27 mm |
Diámetro interior D2 | 22,5 mm |
Espesor | 2 mm |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 90 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -30 °C |
Junta | PE-HD |
Material | Polietileno |
Número de conductores | 1 |
Prensaestopas | PG 16 |
Silicona | Sí |
Tuerca (externa) | PG 16 |
Tuercas (internas) | PG 16 |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54395) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1719480000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1719480000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001181 |
ETIM 7.0 | EC001181 |
ETIM 8.0 | EC001181 |
ETIM 9.0 | EC001181 |
ETIM 10.0 | EC001181 |
ECLASS 9.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
ECLASS 10.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 11.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 12.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 13.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |
ROHS | Conformidad |
es accesorio de
-
N.º de artículo:1569010000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), Poliamida 6
-
N.º de artículo:1909800000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG K (prensaestopas de plástico estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Poliamida 6
-
N.º de artículo:1569100000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
Sistemas de paso de cables y componentesPrensaestopasPrensaestopas para uso industrial estándar: INDPrensaestopas de plásticoVersión IP68
Sistemas de paso de cables y componentesPrensaestopasPrensaestopas para uso industrial estándar: INDPrensaestopas de plásticoVersión IP67 sin homologación
Sistemas de paso de cables y componentesPrensaestopasPrensaestopas para uso industrial estándar: INDPrensaestopas de latón niqueladoVersión IP68