속성
버전 | PCB 단자대, 0.00 mm, 극 수: 1, 90°, 솔더 핀 길이(l): 0.6 mm, 주석 도금, 검정, PUSH IN, 클램프 범위, 최대 : 1.5 mm², Tape |
주문 번호 | 2581750000 |
유형 | LHF-SMT L 1.5SN BK/GY RL |
GTIN(EAN) | 4064675880929 |
수량 | 432 items |
제품 데이터 |
IEC: 400 V / 19.5 A / 0.14 - 1.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16 |
패키징 | Tape |
깊이 | 23.7 mm |
깊이 (인치) | 0.933 inch |
17 mm | |
높이 (인치) | 0.669 inch |
가장 낮은 버전의 높이 | 4.3 mm |
너비 | 6.1 mm |
폭 (인치) | 0.24 inch |
순중량 | 1.73 g |
주변 온도 | -40 °C…85 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 120 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
제품군 | OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M6 |
결선 유형 | PUSH IN |
와이어 결선 방식 | PUSH IN |
피치(mm)(P) | 0 mm |
도체 아웃렛 방향 | 90° |
극 수 | 1 |
행 수 | 1 |
핀 시리즈 수량 | 1 |
DIN VDE 0470에 따른 터치 안전 보호 | IP20 플러그드 |
보호 등급 | IP20 |
탈피 길이 | 10 mm |
스크류드라이버 블레이드 | 0.4 x 0.2 |
스크류드라이버 블레이드 표준 |
DIN 5264
ISO 2380-1 ISO 2380-2 |
절연재 | LCP |
컬러 코드 | 검정 |
컬러 차트(유사) | RAL 9011과 유사 |
절연재 그룹 | IIIa |
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 175 ≤ CTI <250 |
절연 강도 | ≥ 1 MΩ |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
접점 표면 | 주석 도금 |
코팅 | 니켈 도금 |
보관 온도, 최소 | -40 °C |
보관 온도, 최대 | 70 °C |
작동 온도, 최소 | -40 °C |
작동 온도, 최대 | 120 °C |
클램프 범위, 최소 | 0.14 mm² |
클램프 범위, 최대 | 1.5 mm² |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 26 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 16 |
단선, 최소 H05(07) V-U | 0.14 mm² |
단선, 최대 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
꼬임, 최소 H07V-R | 0.14 mm² |
stranded, 최대 H07V-R | 1.5 mm² |
연선, 최소 H05(07) V-K | 0.14 mm² |
연선, 최대 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최소 | 0.25 mm² |
플라스틱 소매 페럴 포함, DIN 46228 pt 4, 최대 | 1 mm² |
와이어 엔드 페룰 포함, DIN 46228 pt 1, 최소 | 0.25 mm² |
페럴 포함, DIN 46228 pt 1, 최대 | 1.5 mm² |
EN 60999 a x b 규격, ø | 2.4 mm x 1.5 mm; 1.9mm |
참조 텍스트 |
페룰 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다.
플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다 |
표준에 따라 시험완료 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
정격 전류, 극 수(Tu=20°C) | 19.5 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=20°C) | 19.5 A |
정격 전류, 극 수(Tu=40°C) | 17.3 A |
정격 전류, 최대 극 수(Tu=40°C) | 17.3 A |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 II/2 | 400 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/2 | 320 V |
서지 전압 클래스 정격 전압 / 오염 등급 III/3 | 250 V |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 II/2 | 4 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/2 | 4 kV |
서지 전압 클래스 정격 임펄스 전압 / 오염 등급 III/3 | 4 kV |
정격 전압(사용 그룹 B / CSA) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 C / CSA) | 50 V |
정격 전압(사용 그룹 D / CSA) | 300 V |
정격 전류(사용 그룹 B / CSA) | 10 A |
정격 전류(사용 그룹 C / CSA) | 10 A |
정격 전류(사용 그룹 D / CSA) | 300 A |
와이어 단면적, AWG, 최소 | AWG 26 |
와이어 단면적, AWG, 최대 | AWG 16 |
협회(cURus) | CURUS |
인증 번호(cURus) | E0693VOL1SEC93 |
정격 전압(사용 그룹 B / UL 1059) | 300 V |
정격 전압(사용 그룹 C / UL 1059) | 50 V |
정격 전압(사용 그룹 D / UL 1059) | 300 V |
정격 전류(사용 그룹 B / UL 1059) | 10 A |
정격 전류(사용 그룹 C / UL 1059) | 10 A |
정격 전류(사용 그룹 D / UL 1059) | 10 A |
와이어 단면적, AWG, 최소 | AWG 26 |
와이어 단면적, AWG, 최대 | AWG 16 |
공간거리, min. | 0.3 mm |
승인값 참조 | 사양은 최대값, 상세정보 - 승인서 참조 |
CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 175 ≤ CTI <250 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
재질 | 플라스틱 |
절연재 | LCP |
절연재 그룹 | IIIa |
보호 등급 | IP20 |
컬러 차트(유사) | RAL 9011과 유사 |
컬러 코드 | 검정 |
IPC 준수 | 적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다. |
엔지니어링 데이터 |
[CAD data -- PCB Reference Layout](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_73555)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224911) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2581750000) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
인증 |  |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cURus) | E0693VOL1SEC93 |