THR, многопортовый

Ассортимент продукции включает следующие модели:
•  90°, лежащая  (горизонтальная) и 180°, стоящая (вертикальная)
•  Защелка верх / защелка вниз;
•  Технология пайки THT или THR
•  Широкий ассортимент различных видов конструкции, также со встроенными светодиодами и печатными площадками для экранирования
• Категория эксплуатационных характеристик от кат. 3 до кат. 6
•  Упаковка – лоток (TY) или рулон (лента на катушке, RL)
• Совместимость с модульным разъемом RJ45 в соответствии со стандартами ANSI/TIA-1096-A и IEC 60603
• Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В пер. тока, среднеквадратичное значение (2250 В пер. тока, амплитудное значение) в соответствии со стандартом IEEE 802.3
• Диэлектрическая прочность ≥ 1500 В перем. тока (амплитудное значение) или ≥ 1500 В пост. тока в соответствии со стандартом с IEC 60603

Особенности и преимущества:
•  Расширенный диапазон температур: от –40 до +85 °C для достижения максимальных значений рабочих характеристик
•  Слой золота повышенной прочности (30 мкм) для улучшения защиты от коррозии
• Расстояние по меньшей мере 0,3 мм обеспечивает отличный результат пайки

THR, многопортовый