24 V DC
La serie S, disponible como luces compactas estándar y premium. La sencilla tecnología de conexión M8 permite plug and play, así como la posibilidad de montar varias lámparas en fila. Los colores de luz de 5.700K o 6.500K también pueden atenuarse suavemente. Gracias al encapsulado completo de la variante premium, la serie S ofrece un alto nivel de estanqueidad y una protección adicional contra la entrada de cuerpos extraños sólidos ≥ 1,0 mm (IP69). Además, su altura de instalación plana de 18 mm permite su uso en el interior de las máquinas.
-
N.º de artículo:2899980000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 5700K, White, Anchura: 840 mm, IP40, Conector de clavija, Conector hembra, Rosca de conexión: M8 / M8
-
N.º de artículo:2899920000Unidad de embalaje:1 Pieza
Módulo LED, 5700K, White, Anchura: 840 mm, IP40, Conector de clavija, Rosca de conexión: M8
Added to Your Shopping Cart