Caratteristiche
Versione | Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 1 canale LIMITER, IP66 |
N. d’ordine | 8726110000 |
Tipo | FBCON SS PCG 1WAY LIMITER |
GTIN (EAN) | 4032248398591 |
CPZ | 1 Pezzo |
Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
Disponibile fino a | 14.01.2024 |
Prodotto alternativo | [2653670000](~/p/2653670000) |
Posizione verticale | 36 mm |
Altezza (pollici) | 1,417 inch |
Larghezza | 58 mm |
Larghezza (pollici) | 2,283 inch |
Lunghezza | 64 mm |
Lunghezza (pollici) | 2,52 inch |
Peso netto | 329,63 g |
Temperatura di magazzinaggio | -40 °C...80 °C |
Temperatura d'esercizio | -40 °C...55 °C |
SIL secondo IEC 61508 | Nessuno |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 3a5f5913-76fc-4ff5-8563-4463f80bbe02 |
Esecuzione custodia | Con elemento di compensazione pressione |
Grado di protezione | IP66 |
Limitazione di corrente |
regolabile
20 mA, 40 mA, 60 mA |
Materiale base della custodia | Acciaio, inossidabile |
Presssacavi | Pressacavo avvitato in plastica |
Sistema di bus |
Profibus PA
Fieldbus Foundation |
Superficie custodia | lucido |
Tensione d'esercizio Umax., max. | 18 V DC ±20% |
Tipo di collegamento PE | tutti i collegamenti con pressacavo in plastica |
Tipo di montaggio | a parete |
Tipo di ripartitore | Ripartitore a 1 canale LIMITER |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità |
[Certification UL for Canada](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317640)
[Certification UL for US](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317641) [Declaration of Conformity.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35552) |
Software | [WI-Segment-Calculator](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90759) |
Documentazione utente |
[Application-Guide-Planning and installing Fieldbus networks-using-FBCon_english_deutsch](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90760)
[FBCon Segment Calculator_english](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_101984) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001604 |
ETIM 7.0 | EC001604 |
ETIM 8.0 | EC001604 |
ETIM 9.0 | EC001604 |
ETIM 10.0 | EC001604 |
ECLASS 9.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 9.1 | 27-24-26-08 |
ECLASS 10.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 11.0 | 27-24-26-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 |
ROHS | Conforme |