B2CF 3.50/180ZE
新一代的紧凑型组件:
本组合符合既定的信号联接标准。
在狭小空间中保证最大的联接密度– 2排B2CF引领现场联接典型1.5mm²传感器电缆的潮流。 它解决了空间不足和集成多种功能之间的矛盾。
形成用于标准化工业电缆的联接, 间距为1.75, 比2.5间距的类似解决方案小30%。– 该联接还具有3.5mm间距联接100%的牢固耐用性。
紧凑、安全:
一种可靠的电线连接方式: 直插式技术无需维护
安全型插座: 防触电保护
在极端工作环境下也高度可靠的联接: 释放杆
面向未来: 无卤绝缘材料
可靠的标记: 大号插针标记号
保证安全的安装: 编码方式便于使用
主要优点:
高效 – 电路板上最高的元件密度。
适合工业应用 – 尺寸小, 强度大。
流程优化 – 可采用自动化安装和回流焊; 联接快速。
使用方便 – 无需工具,实现安全插接和导线连接。
以应用为导向: 虽然尺寸小,但仍然标记简单,编码可靠。
小尺寸的元件不仅能在更小的空间中容纳更多的功能:
尺寸每减少一毫米都意味着占用的空间更少, 对客户来说这便意味着更低的安装成本。
-
商品编号:2730830000包装单位:84 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 12, 180°, PUSH IN with push button, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:2730900000包装单位:72 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 14, 180°, PUSH IN with push button, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:3021310000包装单位:54 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 18, 180°, PUSH IN with push button, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:3021330000包装单位:48 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 20, 180°, PUSH IN with push button, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:3021340000包装单位:48 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 22, 180°, PUSH IN with push button, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:3021350000包装单位:42 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 24, 180°, PUSH IN with push button, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:2054750000包装单位:24 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 36, 180°, PUSH IN with push button, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装
-
商品编号:3021270000包装单位:66 PC
PCB 接插件, 插头, 3.50 mm, 回路数: 16, 180°, PUSH IN with push button, 压接范围,最大 : 1.5 mm², 盒装