特性
订货号 | 2992990000 |
类型 | RC F P3 M20 C SP |
GTIN (EAN) | 4099986872066 |
净重 | 0.01 g |
工作温度 | -40 °C...60 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |
RoHS 合规状态 | 合规,有例外 |
RoHS 豁免(如适用/已知) | 6c |
回路数 | 3 |
外壳基本材料 | PA 66 |
屏蔽连接 | 否 |
插针镀层 | 黄铜 |
最大压接面积 | 1.5 mm² |
最大电缆直径 | 13 mm |
最小压接面积 | 0.25 mm² |
最小电缆直径 | 7 mm |
编码 | 无 |
联接类型 |
PUSH IN
杆夹 |
触点材料 | 黄铜 |
连接点截面积, 最大值 | 4 mm² |
连接点截面积, 最小值 | 0.5 mm² |
防护等级 | IP68 |
额定电压 | 500 V |
额定电流 | 17.5 A |
回路数 | 3 |
外壳基本材料 | PA 66 |
联接类型 |
PUSH IN
杆夹 |
剥线长度 | 6 mm |
屏蔽连接 | 否 |
插针镀层 | 黄铜 |
最大压接面积 | 1.5 mm² |
最大电缆直径 | 13 mm |
最小压接面积 | 0.25 mm² |
最小电缆直径 | 7 mm |
编码 | 无 |
触点材料 | 黄铜 |
防护等级 | IP68 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
额定浪涌电压 | 2.5 kV |
额定电压 | 500 V |
额定电流 | 17.5 A |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
ROHS | 一致 |