Konstrukční řada EcoLine
- Velká variabilita počtu portů a typů médií umožňuje široký rozsah způsobů použití (5 až 24 portů)
- Modely s podporou Gigabit Ethernet, včetně podpory Jumbo Frame, pro aplikace s vysokým nárokem na šířku pásma a latenci
- Hodí se do náročných průmyslových prostředí díky robustnímu provedení a širokému rozsahu provozních teplot -40°C až 75°C
- Spolehlivý provoz díky redundantním napěťovým vstupům a LED diagnostice
-
N. articolo:2682130000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682210000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682220000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 4x RJ45, 1x 1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682140000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2705000000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682230000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682170000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2x SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682180000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 6x RJ45, 2x SC singlemode, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682240000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682150000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682200000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682190000Confezione:1 ks
Síťový spínač, neřízený, Fast Ethernet, Počet portů: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C