24 V DC
Řada S, která je k dispozici jako kompaktní standardní a prémiová světla. Jednoduchá technologie připojení M8 umožňuje zapojení plug-and-play a montáž více svítidel za sebou. Barvy světla 5 700 K nebo 6 500 K lze také plynule ztlumit. Díky úplnému zapouzdření varianty Premium nabízí řada S vysokou úroveň těsnosti a dodatečnou ochranu proti vniknutí pevných cizích těles ≥ 1,0 mm (IP69). Kromě rovné montážní výšky 18 mm to umožňuje jejich použití v interiérech strojů.
-
ID výrobku:2899970000Obalová jednotka:1 ks
LED modul, 5700K, White, Šířka: 560 mm, IP40, Kolíkový konektor, Patice, Připojovací závit: M8 / M8
-
ID výrobku:2899910000Obalová jednotka:1 ks
LED modul, 5700K, White, Šířka: 560 mm, IP40, Kolíkový konektor, Připojovací závit: M8
Added to Your Shopping Cart