BCL-SMT 3.81/90F
- ofrece seguridad frente al contacto con los dedos en la placa c.i., por lo que resulta apropiado para salidas conductoras de tensión
- amplía el ámbito de aplicación de la conexión board-to-board de los módulos
- es apto para Reflow y permite la integración sin soldadura en el proceso automático de montaje de componentes y de soldadura
Dos direcciones de salida ofrecen libertad de movimiento para diferentes variantes de ordenación:
- 180° vertical
- 90° horizontal
2 variantes de carcasas de BCL-SMT disponibles:
- sin brida
- con brida para soldar invertida ("LFI", con tuerca)
-
- Fijación a la placa de circuito impreso sin prensaestopas adicional
- Fijación a SCZ FI con tornillo
Los conectores de Weidmüller con paso de 3,81 mm (0,15 pulgadas) son compatibles con los conectores convencionales, ofrecen espacio para la impresión y se pueden codificar.
-
N.º de artículo:1975690000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:1975700000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:1975710000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:1975730000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:1975740000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:1975750000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:1975820000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:1975830000Unidad de embalaje:50 Pieza
Conector para placa c.i., Conector hembra, Brida, Conexión por soldadura THT/THR, 3.81 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, estañado, negro, Caja