ZDU 4/NT DB

Questo prodotto non è più disponibile.

Prodotto alternativo: 2668730000

Morsetto da installazione multi piano, Molla autobloccante, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 250 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1

N. articolo 1778080000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Stato consegna
Ultima data dell’ordine
Prodotto alternativo

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Profondità inclusa guida DIN
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Temperatura d’esercizio continua, min.
Temperatura d’esercizio continua, max.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Dati dei materiali

Materiale di base
Colori
Classe d'infiammabilità UL 94

Dati caratteristici del sistema

Versione
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE
Guida equipaggiata
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Istruzioni di montaggio
Lati aperti
Tipo di montaggio

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1
Diametro del cavo (tensione nominale), max.
Diametro del cavo (tensione nominale), min.
Dimensione lama
Lunghezza di spellatura
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione trasversale del collegamento del conduttore, flessibile, max.
Tipo di collegamento

Generale

Guida equipaggiata
Istruzioni di montaggio
Norme
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Resistenza di contatto
Tensione impulsiva di dimensionamento
Potenza dissipata (IEC 60947-7-x)
Grado di lordura

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0