1 contatto di scambio TRACK
• Sviluppato secondo i rigorosi standard ferroviari EN 50155, EN 61373 e EN 45545-2
• Resistente a oscillazioni di tensione e temperatura
• Insensibile a urti e vibrazioni
• Estremamente compatta con una larghezza di soli 6,4 mm e una profondità di 63 mm
• LED di stato integrato per test di funzionamento semplici
• Compatibile con la gamma completa di accessori TERMSERIES
• Versione 1 contatto di scambio
-
N. articolo:2773900000Confezione:10 Stück
TERMSERIES-compact, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler Au (Gold), AgSnO2, Nennsteuerspannung: 24 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
N. articolo:2773910000Confezione:10 Stück
TERMSERIES-compact, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO2, Nennsteuerspannung: 24 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
N. articolo:2774000000Confezione:10 Stück
TERMSERIES-compact, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler Au (Gold), AgSnO2, Nennsteuerspannung: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein
-
N. articolo:2774010000Confezione:10 Stück
TERMSERIES-compact, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 1, Wechsler AgSnO2, Nennsteuerspannung: 48 V…110 V DC +25 % / -30 %, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Nein