CH 3.50/14/90G 3.5SN GN BX

Questo prodotto a breve non sarà più disponibile.

Ultima data dell’ordine: /Date(1793401200000)/

N. articolo 2641640000

Omologazioni

Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)

Dati generali per l’ordinazione

N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Parametri prodotto
Imballaggio
Stato consegna
Ultima data dell’ordine

Dimensioni e pesi

Peso netto

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti
Tipo di collegamento
Montaggio su circuito stampato
Passo in mm (P)
Passo in pollici (P)
Angolo di uscita
Numero di poli
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza spina a saldare (l)
Dimensioni del codolo a saldare
Diametro foro di equipaggiamento (D)
L1 in mm
L1 in pollici
quantità di file
Numero di serie di poli

Dati del materiale

Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Gruppo materiali isolanti
Classe d'infiammabilità UL 94
Materiale base dei contatti
Materiale dei contatti
Superficie dei contatti
Tipo di stagnatura
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.

Dati di dimensionamento secondo IEC

Corrente nominale al numero di poli minimo (Tu = 20 °C)
Tensione nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento II/2)
Tensione nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento III/2)
Tensione nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento III/3)
Tensione di impulso nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento II/2)
Tensione di impulso nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento III/2)
Tensione di impulso nominale per classe di sovratensione (grado di inquinamento III/3)

Dati di dimensionamento secondo CSA

Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Riferimento ai valori di omologazione

Imballaggio

Imballaggio
Lunghezza VPE
Larghezza VPE
Altezza VPE

Nota importante

Note

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0