Cargas capacitivas
Las cargas con una proporción de carga capacitiva siempre plantean exigencias extremas a los contactos de conmutación, independientemente del tipo de tensión. Esto se aplica, en particular, a las luces LED. Cuando se encienden, provocan picos de corriente de alta energía que pueden alcanzar rápidamente más de 100 A y soldar el contacto. Pero las cargas con componentes capacitivos no se reconocen inmediatamente en todas partes. También pueden ocultarse en componentes que normalmente se asignan a cargas inductivas, por ejemplo, electroválvulas y contactores con un precircuito para ampliar el rango de tensión de entrada. En estos precircuitos, los condensadores pueden generar picos de corriente de hasta 150 A cuando se conectan. Esto también puede provocar la soldadura de los contactos o la destrucción de la salida.
-
Nr. produktu:2618090000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 16 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2663130000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 16 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1479780000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 16 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2662970000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 16 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1479940000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 16 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2617930000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO + W, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 16 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2663140000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO + W, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 16 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1479810000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO + W, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 16 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2662980000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO + W, Znamionowe napięcie sterowania: 24…230 V UC ±10 %, prąd trwały: 16 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1479970000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO + W, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 16 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:8937970000Jedn. opak.:1 szt.
MICROOPTO, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 8...30 V DC, prąd trwały: 2 A, złącze śrubowe