Speciální zátěže
Je-li potřeba bezpečně a spolehlivě spínat nebo monitorovat speciální zátěže, např. indukčnosti nebo vysoké nárazové proudy, je potřeba individuálně upravit reléové moduly a polovodičová relé. Tato upravená řešení prodlužují životnost spínacích prvků a navíc je lze díky prostorově úsporné optimalizaci připojení zabudovat do ovládací skříňky. Společnost Weidmüller poskytuje speciální produkty pro:
- Kapacitní zátěže
- Vysoké DC napětí
- Indukční zátěže
- Varianty optimalizované pro zapojení
-
ID výrobku:2773440000Obalová jednotka:1 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2773450000Obalová jednotka:1 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 10 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2773660000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 300 V DC, Trvalý proud: 1 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2773480000Obalová jednotka:1 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 8…48 VDC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2773470000Obalová jednotka:1 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 8…48 VDC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2773680000Obalová jednotka:10 ks
Moduly TERMSERIES - kompaktní, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:1463520000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463530000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, Sub-D, 15 pólový, DIN 41652 / IEC 60807, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463540000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 10pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 8, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 125 mA
-
ID výrobku:1463550000Obalová jednotka:1 ks
TERMSERIES, Adaptér, 20pólový konektor samec podle DIN EN 60603-13, dlouhá pojistná páčka, Počet signálních drah: 16, Jmenovité napětí DC : 24 V, Jmenovitý proud (na signální dráhu): 60 mA
-
ID výrobku:2618090000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 16 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2663130000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 16 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1479780000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 16 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2662970000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 16 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1479940000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 16 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2617930000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO + W, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 16 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2663140000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO + W, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 16 A, PUSH IN, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1479810000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO + W, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 16 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:2662980000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO + W, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 16 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
-
ID výrobku:1479970000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, Spínací kontakt AgSnO + W, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 16 A, Připojení s kotevní svorkou, Testovací tlačítko k dispozici: No