Warianty zoptymalizowane pod kątem okablowania
Optymalizacja czasu i przestrzeni okablowania staje się coraz ważniejsza. Nasze warianty z zatrzaskami PE umożliwiają szybkie okablowanie elementów wykonawczych, w których wymagany jest styk PE. Eliminuje to konieczność stosowania dodatkowego zacisku PE w szafie sterowniczej. Nasze warianty 1 NO ACT pozwalają na użycie zacisku na cokole przekaźnika dla okablowania ujemnego lub neutralnego potencjału. W ten sposób ujemny potencjał jest zmostkowany przez przyłącze przewidziane do tego celu za pomocą zacisku zasilania, co umożliwia uzyskanie bezpośredniego okablowania elementów wykonawczych — bez dodatkowego zacisku dla ujemnego potencjału. Na kolejnych stronach przedstawimy inteligentne rozwiązania przekaźnikowe, które mogą zapewnić znaczną oszczędność przestrzeni i czasu podczas okablowania.
-
Nr. produktu:1463520000Jedn. opak.:1 szt.
TERMSERIES, Adapter, Wtyk 10-biegunowy wg DIN EN 60603-13, długa dźwignia blokady, Liczba ścieżek sygnałowych: 8, Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 125 mA
-
Nr. produktu:1463530000Jedn. opak.:1 szt.
TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15-biegunowe, DIN 41652 / IEC 60807, Liczba ścieżek sygnałowych: 8, Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 125 mA
-
Nr. produktu:1463540000Jedn. opak.:1 szt.
TERMSERIES, Adapter, Wtyk 10-biegunowy wg DIN EN 60603-13, długa dźwignia blokady, Liczba ścieżek sygnałowych: 8, Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 125 mA
-
Nr. produktu:1463550000Jedn. opak.:1 szt.
TERMSERIES, Adapter, Wtyk 20-biegunowy wg DIN EN 60603-13, długa dźwignia zamykająca, Liczba ścieżek sygnałowych: 16, Napięcie znamionowe DC : 24 V, Prąd znamionowy (na ścieżkę sygnałową): 60 mA
-
Nr. produktu:2618230000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1381900000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1391670000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2855840000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Tak
-
Nr. produktu:2855850000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Tak
-
Nr. produktu:2618750000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 3...33 V DC, prąd trwały: 2 A, PUSH IN
-
Nr. produktu:1391680000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 3...33 V DC, prąd trwały: 2 A, złącze śrubowe
-
商品编号:1391690000Jedn. opak.:10 szt.
TERMSERIES, Przekaźnik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±20 % , znamionowe napięcie załączające: 3...33 V DC, prąd trwały: 2 A, złącze sprężynowe