Цифровые модули вывода
Модули цифрового вывода P- или N-коммутация; защита от короткого замыкания; до 3-провод. + FE
Модули цифрового вывода доступны в следующих вариантах: 4 DO, 8 DO с 2 и 3-проводной технологией, 16 DO с интерфейсным подключением ПЛК или без него. Они, в основном, используются для интеграции децентрализованных исполнительных устройств. Все выводы предназначены для исполнительных устройств DC-13 в соответствии с требованиями DIN EN 60947-5-1 и IEC 61131-2. Как и в цифровых входных модулях возможна частота до 1 кГц. Защита выходов обеспечивает максимальную безопасность системы. Она состоит из системы автоматического перезапуска после короткого замыкания. Хорошо видимые светодиодныео индикаторы сигнализируют о состоянии всего модуля, а также о состоянии отдельных каналов.
В дополнение к стандартным вариантам применения цифровых выходных модулей входят также специальные варианты, такие, как модуль 4RO-SSR для быстрого переключения между оборудованием. Оснащены твердотельной технологией, 0,5 А предусмотрены для каждого выхода. Кроме того, есть также релейный модуль 4RO-CO для использования в энергоемких системах. Он оснащен четырьмя контактами CO, оптимизированными для коммутируемого напряжения 255 В UC и предназначенные для коммутируемого тока 5 А.
Модульные электронные устройства питают подключенное исполнительное устройство по линии выходного тока (UВЫХ).
-
№ продукта:1315220000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 4-канальный
-
№ продукта:1315230000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 4-канальный, 2 А на канал
-
№ продукта:2457250000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 4-канальный
-
№ продукта:1315240000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 8-канальный
-
Tuotteen tunnus:1315250000VPE:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 16-канальный
-
№ продукта:1315270000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20
-
№ продукта:1509830000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20
-
№ продукта:1394420000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, 4-канальный, Цифровые сигналы, Выход
-
№ продукта:1315410000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 4-канальный
-
№ продукта:1315420000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20
-
№ продукта:1315430000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 8-канальный
-
№ продукта:1315440000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, 16-канальный
-
№ продукта:1315450000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, ПЛК
-
№ продукта:1315550000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, Реле
-
№ продукта:1315540000Упаковочная единица:1 Штука
Вынесенный модуль ввода-вывода, IP20, Цифровые сигналы, Выход, Реле