Dławnice Kablowe Mosiężne Ex e
-
Nr. produktu:1460070000Jedn. opak.:20 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1460040000Jedn. opak.:50 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1460050000Jedn. opak.:50 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1460080000Jedn. opak.:20 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1460090000Jedn. opak.:10 szt.
VG Ex MS (dławnica kablowa z mosiądzu Ex), Dławnica kablowa, proste, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, mosiądz, niklowany