EMV-Kabelverschraubungen
Das Dichtungssystem sorgt für eine optimale Kabelführung & Zugentlastung, nebenbei erfüllt die Kabelverschraubung die mechanischen Anforderungen der EN 62444. Durch das patentierte Design ist eine sehr einfache und schnelle Montage möglich.
-
Art.-Nr.:2457660000VPE:1 Stück
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung)
-
-
-
Art.-Nr.:2498320000VPE:1 Stück
VG MS (Standard Messing Kabelverschraubung)
-
Art.-Nr.:2498330000VPE:10 Stück
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing
-
Art.-Nr.:1273900000VPE:1 Stück
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:1016120000VPE:1 Stück
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:1016130000VPE:1 Stück
Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:2435180000VPE:10 Stück
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:2435190000VPE:5 Stück
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:2435150000VPE:50 Stück
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:2435140000VPE:50 Stück
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:2435070000VPE:50 Stück
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:2435160000VPE:50 Stück
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt
-
Art.-Nr.:2435170000VPE:25 Stück
VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Messing, vernickelt