Versión IP68
Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial.
Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.
-
N.º de artículo:1772200000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772210000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1909910000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772220000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772230000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1909920000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772240000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1909930000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772250000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1909940000Obalová jednotka:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772260000Unidad de embalaje:5 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1909950000Unidad de embalaje:5 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1772270000Unidad de embalaje:5 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569060000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569070000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569080000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569090000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569100000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569110000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), IP69K, laton, niquelado
-
N.º de artículo:1569120000Unidad de embalaje:10 Pieza
VG MS (prensaestopas de latón estándar), Prensaestopas, recto, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar (30 min), laton, niquelado