Versión IP68
Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial.
Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.
-
N.º de artículo:1009840000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
-
N.º de artículo:1009850000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
-
N.º de artículo:1009860000Unidad de embalaje:50 Pieza
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
-
N.º de artículo:1009870000Unidad de embalaje:25 Pieza
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
-
N.º de artículo:1009880000Unidad de embalaje:20 Pieza
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
-
ID výrobku:1009890000VPE:20 Pieza
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)
-
N.º de artículo:1009900000Unidad de embalaje:5 Pieza
VG S (prensaestopas de acero inoxidable estándar), Prensaestopas, recto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acero inoxidable 1.4305 (303)