Eigenschaften
Best.-Nr. | 2420570030 |
Art | PAC-D9M-D9M-HF-3M |
GTIN (EAN) | 4099986597266 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 470 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
Anschluss Schnittstelle | SUB-D MALE 9P |
Anschluss SPS | SUB-D MALE 9P |
Anzahl der Pole, min. | 9 Pole |
Geeignet für | analoge Signale |
Kabellänge | 3 m |
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² |
Betriebsspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Widerstand | ≤ 80 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Konform |