特性
版本 | SlimFix, 导线及电缆标记号, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, 根据客户需求 |
订货号 | 1919050000 |
类型 | SF 4/21 MC SDR V2 |
GTIN (EAN) | 4032248555031 |
数量 | 48 PC |
深 | 6.1 mm |
深度 (英寸) | 0.24 inch |
21 mm | |
高度 (英寸) | 0.827 inch |
宽度 | 5.7 mm |
宽度 (英寸) | 0.224 inch |
净重 | 0.437 g |
工作温度范围 | -40...100 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 5.7 mm |
工作温度范围 | -40...100 °C |
建议标签 | 颜色基于客户的要求 (请发送 M-Print PRO 文件) |
打印工艺 | MC-激光 |
打印方向 | 水平 |
打印标志 | 需要 M-Print PRO 文件 |
打印类型 | 客户定制 |
打印颜色 | 黑色 |
最大工作温度 | 100 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | 聚酰胺 66 |
标记区域大小 | 21 x 5.7 mm |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = 导线及电缆标记号 |
适用的打印机 | [PJC标记号喷墨打印机](~/p/2715590000) |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
颜色编码 | 根据客户需求 |
卤素 | 不 |
导线压接面积 | 2.5 - 4 mm² |
导线外径 | 3.6 - 6 mm |
最大压接面积 | 4 mm² |
最大电缆外径 | 6 mm |
最小压接面积 | 2.5 mm² |
最小电缆外径 | 3.6 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1919050000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 一致 |