Utförande | Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 12, 270°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box |
Art.nr. | 1982800000 |
Typ | BLF 5.08HC/12/270 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248686896 |
Förp. | 30 items |
Produktparametrar |
IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12 |
Förpackning | Box |
Djup | 26,2 mm |
Byggdjup (tum) | 1,031 inch |
Höjd | 20,6 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,811 inch |
Bredd | 60,96 mm |
Byggbredd (tum) | 2,4 inch |
Nettovikt | 23,95 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08 |
Anslutningstyp | Fältanslutning |
Ledaranslutningsteknik | PUSH IN med manöverknapp |
Delning i mm (P) | 5,08 mm |
Delning i tum (P) | 0,2 " |
Ledarutgångsriktning | 270° |
Antal poler | 12 |
L1 i mm | 55,88 mm |
L1 i tum | 2,2 " |
Antal rader | 1 |
Polradstal | 1 |
Märkarea | 2,5 mm² |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingersäker |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten |
Skyddsklass | IP20 |
Genomgångsmotstånd (6) | ≤5 mΩ |
Koderbar | Ja |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Skruvmejselklinga | 0,6 x 3,5 |
Skruvmejselklinga Norm | DIN 5264 |
Stickcykler | 25 |
Max. instickskraft/pol | 7 N |
Max. dragkraft/pol | 5,5 N |
Isoleringsmaterial | PBT |
Färgkod | orange |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 2000 |
Isoleringsmaterialgrupp | IIIa |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 200 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Kontaktyta | förtennad |
Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...8 µm Sn varmförtent |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 100 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −30 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 100 °C |
Anslutningsområde, min. | 0,13 mm² |
Anslutningsområde, max. | 3,31 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
entrådig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
entrådig, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
fintrådig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
fintrådig, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 2,5 mm² |
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. | 2,5 mm² |
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,0 mm |
Anslutningsbar ledare |
|
Referenstext |
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)
Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen. |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 24 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 19 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 21 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 16,5 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 400 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 320 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 250 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 4 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 4 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 4 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 120 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1121690 |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 10 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 12 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 26 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 18,5 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 12 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning | Box |
VPE-längd | 350 mm |
VPE-bredd | 133 mm |
VPE-höjd | 27 mm |
Test: Hållfasthet för märkningar |
|
Test: Felaktig inkoppling (ingen utbytbarhet) |
|
Test: Klämbar area |
|
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt |
|
Frånslagstest |
|
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Ytterligare varianter vid förfrågan • Förgyllda kontaktytor på förfrågan • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1 • AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4 • P på ritningen = raster • Kontaktpressningsform "A" för ändhylsor med krimpverktyg PZ 6/5 rekommenderas. • Mätuttaget kan endast användas som potentialmätpunkt. • Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | |
Teknikuppgifter Data | |
Eplan Data Portal | |
CADENAS eCATALOG | |
Kataloger | |
Broschyrer |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Godkännanden | |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
-
Produkt-ID:1573010000VPE:100 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, orange, Antal poler: 1
-
Produkt-ID:1545710000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Koderelement, svart, Antal poler: 1
-
Produkt-ID:2749810000VPE:1 items
Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
-
Produkt-ID:2749340000VPE:1 items
Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm
-
Produkt-ID:1838080000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1846170000VPE:10 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
-
Produkt-ID:1725750000VPE:10 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1603160000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1838310000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1776022001VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1605630000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1780050000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1599230000VPE:18 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Flatstiftsanslutning, Lödanslutning, Box
-
Produkt-ID:1335750000VPE:30 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
-
Produkt-ID:1335430000VPE:30 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
-
Produkt-ID:1148970000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1146950000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1775102001VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1780280000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1148330000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1146570000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1726380000VPE:10 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1846090000VPE:10 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
-
Produkt-ID:1155150000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
-
Produkt-ID:1146940000VPE:50 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
-
Produkt-ID:1627190000VPE:30 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box