BLZF 5.08/02/180 SN OR BX PRT

Questo prodotto non è più disponibile.

Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 2, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², Box

N. articolo 1915200000
Download foglio dati

Omologazioni

Approvals
ROHS
UL File Number Search
Certificate No. (cURus)

Dati generali per l’ordinazione

Version
Order No.
Type
GTIN (EAN)
Qty.
Parametri prodotto
Imballaggio
Statut de livraison
Ultima data dell’ordine

Dimensioni e pesi

Depth
Profondità (pollici)
Height
Altezza (pollici)
Width
Larghezza (pollici)
Net weight

Conformità ambientale del prodotto

RoHS Compliance Status
REACH SVHC

Parametri del sistema

Produktfamilie
Anschlussart
Leiteranschlusstechnik
Pitch in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Leiterabgangsrichtung
Polzahl
L1 in mm
L1 in Zoll
Number of rows
Polreihenzahl
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
Grado di protezione
Durchgangswiderstand
Kodierbar
Lunghezza di spellatura
Lama cacciavite
Lama cacciavite norma
Cicli di inserimento
Forza d'estrazione/polo, max.

Dati del materiale

Insulating material
Colour
Colour chart (similar)
Insulating material group
Comparative Tracking Index (CTI)
Resistenza d'isolamento
Classe d'infiammabilità UL 94
Contact material
Layer structure of plug contact
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.
Campo della temperatura di montaggio, min.
Campo della temperatura di montaggio, max.

Conduttori adatti al collegamento

Clamping range, min.
Clamping range, max.
Wire connection cross section AWG, min.
Wire connection cross section AWG, max.
rigido, min. H05(07) V-U
단선, 최대 H05(07) V-U
Flexible, min. H05(07) V-K
Flexible, max. H05(07) V-K
w. plastic collar ferrule, DIN 46228 pt 4, min.
w. plastic collar ferrule, DIN 46228 pt 4, max.
z tulejką zaciskową, DIN 46228 pt 1, min.
w. wire end ferrule, DIN 46228 pt 1, max.
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø
Reference text

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard
Rated current, min. number of poles (Tu=20°C)
Rated current, max. number of poles (Tu=20°C)
Rated current, min. number of poles (Tu=40°C)
Rated current, max. number of poles (Tu=40°C)
Rated voltage for surge voltage class / pollution degree II/2
Rated voltage for surge voltage class / pollution degree III/2
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Rated impulse voltage for surge voltage class/ pollution degree II/2
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2
Rated impulse voltage for surge voltage class/ contamination degree III/3
Portata transitoria

Dati di dimensionamento secondo CSA

Nennspannung (Use group B / CSA)
Nennspannung (Use group D / CSA)
Nennstrom (Use group B / CSA)
Rated current (Use group D / CSA)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Riferimento ai valori di omologazione

Imballaggio

Packaging
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE

Nota importante

IPC conformity
Notes

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0