危険場所対応ケーブルグランド - 防爆仕様
真鍮およびプラスチック製ケーブルグランドは、最新の ATEX (EN 60079-0/1/7/11 および EN 61241-0/1) および IECEx (IEC 60079-0/1/7) 規格に基づいて認可されています。本ケーブルグランドは、本来の M12 から M75 までの大きさで、撚線、外装付属アーマー、リードシース付属アーマー、単線仕様補強ケーブル、金属箔付属シールド仕様ケーブルの接続を容易にします。
真鍮製ケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e)
真鍮製ケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d) - A2L
真鍮製ケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d) - A2LC
真鍮製ケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d) - E1W
真鍮製ケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d) - E1XZ
プラスチックケーブルグランド – 7 ジュール、安全増防爆 (Ex e) 対応
プラスチックケーブルグランド – 4 ジュール、安全増防爆 (Ex e) 対応
プラスチックケーブルグランド – 7 ジュール、本質安全防爆 (Ex i) 対応
プラスチックケーブルグランド – 4 ジュール、本質安全防爆 (Ex i) 対応
ステンレススチールケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d) - A2LS
ステンレススチールケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d) - A2LCS
ステンレススチールケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d) - E1WS
ステンレススチールケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d) - E1XZS
-
商品编号:1460070000包装单位:20 items
VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1460040000包装单位:50 items
VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1460050000包装单位:50 items
VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1460080000包装单位:20 items
VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1460090000包装单位:10 items
VG Ex MS (Ex真鍮ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1187010000包装单位:24 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1187020000包装单位:12 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1187000000包装单位:24 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1186990000包装单位:24 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1187040000包装单位:9 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1187030000包装单位:12 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1187150000包装单位:9 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1186890000包装单位:24 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1186880000包装单位:24 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1186950000包装单位:6 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1186940000包装单位:6 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1186900000包装单位:24 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1186920000包装单位:12 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32 x 1.5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1186910000包装单位:12 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, 真鍮、ニッケルメッキ
-
商品编号:1186930000包装单位:9 items
A2L(Klippon非装甲Ex e/dケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40 x 1.5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, 真鍮、ニッケルメッキ