製品情報
注文番号 | 2503770050 |
種別 | HDC XX6A02 MMSM12X-0050 |
GTIN (EAN) | 4050118522808 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 0.001 g |
制限温度 | -30 °C ... 90 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |
カテゴリー | Cat. 6A |
ケーブル長 | 0.5 m |
コーディング | X-coded |
プラギング回数 | ≥ 100 |
モジュール側のバージョン | オス型 |
反対側のバージョン |
オス型
直線 M12X |
定格電圧 | 50 V |
定格電流 | 0.5 A |
接触表面 | Au (ゴールド) |
極数 | 8 |
汚染度 | 2 |
種別 | ピン |
絶縁耐性 | ≥ 108 Ω |
転送速度 |
10 Gbps
10 Gbit/s |
カラーコーディング |
白色/オレンジ
オレンジ 白色/緑色 緑色 白色/茶色 茶色 白色/青色 青色 |
ケーブル長 | 0.5 m |
シースカラー | 緑色 |
シース材料 | PUR |
シールド仕様 | はい |
ハロゲン | ハロゲンフリー、IEC 60754-1に準拠 |
外径 |
|
外径 | 6.4 mm ± 0.3 |
絶縁 |
PE
展開 |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
ROHS | 適合 |