Tulajdonságok
Változat | Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 150 mm, Szélesség: 120 mm, Mélység: 80 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Tükörpolírozott, ezüst |
Rendelési szám | 1002750000 |
Típus | KLIPPON STB 1.1 SS |
GTIN (EAN) | 4032248695683 |
Qty. | 1 Darab |
Mélység | 80 mm |
Mélység (coll) | 3,15 inch |
Magasság | 150 mm |
Magasság (coll) | 5,905 inch |
Szélesség | 120 mm |
Szélesség (coll) | 4,724 inch |
Rögzítési méret - szélesség | 145 mm |
Nettó tömeg | 1 451 g |
Üzemi hőmérséklet | -60 °C...100 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
M12 | 10 |
M16 | 6 |
M20 | 6 |
M25 | 2 |
M32 | 2 |
M40 | 1 |
M12 | 10 |
M16 | 6 |
M20 | 6 |
M25 | 2 |
M32 | 2 |
M40 | 1 |
M12 | 10 |
M16 | 6 |
M20 | 6 |
M25 | 3 |
M32 | 2 |
M40 | 2 |
Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC) | DE PS2620 160308 001ISS04 |
Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE PS2620 160412 001ISS02 |
Tanúsítvány száma (ATEX) | IBEXU07ATEX1147U |
Tanúsítvány száma (cULus) | E197061 |
Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXIBE09.0018U |
Tanúsítvány száma (INMETRO) | IEX13.0002U |
Tanúsítvány száma (LLOYDSREG) | LR23307703TA |
Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX) | IBExU 07ATEX1147U |
Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO) | LMP 21.0015U |
Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx) | E223792 |
Tanúsítvány száma üres ház (IECEx) | IECEx IBE 09.0018U |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBExU07ATEX1148 |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEx) | IECEx IBE 09.0019 |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0018 |
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA) | 16-AV4BO-0247X |
Tanúsító intézet |
ATEX
DNV CCC IECEX INMETRO LR RMRS UL AEx Class Div. UL AEx Class Zone cULus KC |
Aljzatperem | Nem |
Anyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm |
Fedél | Igen |
Fedél kiegészítő | M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval |
Fedélcsavarok nyomatéka | 2,5 Nm |
Fedélcsavarok száma | 4 |
Felhasználási területek |
Robbanásveszélyes zóna
Csomagolóipar Közlekedéstechnika Folyamatirányítás Tengerészeti mérnökség |
Felületi minőség | Tükörpolírozott |
Ház anyagvastagsága | 1,5 mm |
Ház kiegészítő | Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal |
Integrált rögzítést | TAS 20 sín a padlóra hegesztve |
Protection class (UL) |
Type 4
Type 4X |
Szerelőnyílás: magasság | 132 mm |
Szerelőnyílás: szélesség | 100 mm |
Tömítés anyaga | Szilikon |
Védelmi osztály | IP66 |
Ütésállóság |
10 J standard változat
7 J ATEX verzió |
Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |
Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok |
Földelés, ház, burkolat | Ráhegesztett M6 x 10 rozsdamentes acél földelőcsap |
Földelés, ház, külső | Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok |
Keresztmetszet, max. | 25 mm² |
WDU 10 / ZDU 10 | 1x11 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x9 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x23 |
WDU 4 / ZDU 4 | 1x19 |
WDU 6 / ZDU 6 | 1x14 |
Termékinformáció | A szerelvények környezeti hőmérséklete +60 °C-ra, a felületi hőmérséklet +100 °C-ra csökken. |
Approval/Certificate/Document of Conformity |
[CCC 2020322303002356 STB Assembly Enclosure](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177324)
[UKCA TÜV 22 UKEX 7099 U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263763) [59358-08](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157726) [IBEXU07ATEX1147U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157727) [INMETRO Certificado LMP 21.0018 KLIPPON STB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234434) [CERTIFICADO LMP 21.0015U KLIPPON STB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308044) [EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2620 160412 001ISS02](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40374) [UKCA Declaration of Conformity - Klippon STB SS Empty Enclosures Ex - UKCA DE PS2620 220623 002ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319919) [UKCA TÜV 22 UKEX 7100](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263764) [Attestation of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures - AoC DE PS2620 160308 001ISS04](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40365) [UKCA Attestation of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures - UKCA DE PS2620 220623 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319918) [08_20032](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157718) [IBEXU07ATEX1148](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157719) [IECEXIBE09.0018U](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157720) [IECEXIBE09.0019](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157721) [16-AV4BO-247X](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_157725) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_53587) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1002750000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1002750000) |
Tender specification |
[Klippon STB 1.1 SS_1002750000_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56701)
[Klippon STB 1.1 SS_1002750000_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_56722) |
User Documentation | [Assembly guidelines - empty enclosures](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40359) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[MB OVERV. PROCESS WD DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40063)
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/39472) [MB PROCESS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38262) [FL KLIPPON STB EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38281) [FL SHIPBUILDING 2016 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38172) [FL SHIPBUILDING 2016 EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38172) |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 9,1 | 27-18-05-02 |
ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |
ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
Jóváhagyások | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![DETNORVER](/picture/DETNORVER.gif) ![IBEXUATEX](/picture/IBEXUATEX.gif) ![IECEXIBE](/picture/IECEXIBE.gif) ![INMETRO](/picture/INMETRO.gif) ![KOREANCERT](/picture/KOREANCERT.gif) ![LLOYDSREG](/picture/LLOYDSREG.gif) ![UKEX](/picture/UKEX.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E197061 |