Tanúsítványok
Jóváhagyások
ROHS
UL File Number Search
Tanúsítvány száma (cULus)
Általános rendelési adatok
Változat
Rendelési szám
Típus
GTIN (EAN)
Qty.
Szállítás állapota
Méretek és tömegek
Mélység
Mélység (coll)
Magasság
Magasság (coll)
Szélesség
Szélesség (coll)
Rögzítési méret - magasság
Rögzítési méret - szélesség
Nettó tömeg
Hőmérsékletek
Üzemi hőmérséklet
Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz)
Termékek környezetvédelmi megfelelősége
RoHS megfelelőségi állapot
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)
REACH SVHC
SCIP
Tömszelencék, bal
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Tömszelencék, jobb
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Tömszelencék, felső/alsó
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Tanúsítványszámok - tokozat
Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC)
Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD)
Tanúsítvány sz. (DNV)
Tanúsítvány száma (ATEX)
Tanúsítvány száma (CCOE)
Tanúsítvány száma (cULus)
Tanúsítvány száma (IECEX)
Tanúsítvány száma (INMETRO)
Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO)
Tanúsítvány száma – üres ház (ECAS)
Tanúsítvány száma, elektronikadoboz (NEPSI)
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO)
Tanúsítvány száma, UL 508A
Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc.
Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc.
Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz
Tanúsító intézet
Általános információ
AF mérete
Alapanyag
Aljzatperem
Burkolat anyagvastagsága
Doboz mérete
Fedél
Fedél kiegészítő
Fedél nyílásszöge
Fedélcsavarok nyomatéka
Fedélcsavarok száma
Felhasználási területek
Felületi minőség
Ház anyagvastagsága
Ház kiegészítő
Integrált rögzítést
Külső méretek
Max. teherbírás
Megjegyzés: védettségi osztály
PE-csavarok pozíciója
Protection class (UL)
Szabványok
Szerelőnyílás: magasság
Szerelőnyílás: szélesség
Tömítés anyaga
Védelmi osztály
Ütésállóság
Üzemi hőmérséklet, max.
Üzemi hőmérséklet, min.
vízszintes összeállítás
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (10 mm², vízszintes)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (16 mm², vízszintes)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (2,5 mm², vízszintes)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (35 mm², vízszintes)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (4 mm², vízszintes)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (6 mm², vízszintes)
Ház földelés
Földelés, ház, belső
függőleges összeállítás
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (10 mm², függőleges)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (16 mm², függőleges)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (2,5 mm², függőleges)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (35 mm², függőleges)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (4 mm², függőleges)
DIN sínek és sorkapcsok darabszáma (6 mm², függőleges)
Fontos megjegyzés
Termékinformáció
Besorolások
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0