KTB MOPL 7662 MSZN H

Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 702 mm, 宽度: 557.5 mm, 深: 12 mm, 材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色

商品编号 8000115920

特性

配件

    接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® EB附件 —— Klippon® EB安装板
  • 螺钉 GFSC M5X10 TX20 SET
    商品编号:
    1274150000
    包装单位:
    1 PC

    Klippon EB (Essential Box), 安装螺丝, 高度: 13.3 mm, 宽度: 8.5 mm, 深: 8.5 mm, 材料: 镀锌不锈钢, 电镀锌和钝化, 银色

  • 接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® TB附件 - Klippon® TB导轨材料
  • 接线端子FKSC M6X8 D9/SW3
    商品编号:
    0642600000
    包装单位:
    50 PC

    Klippon TB (Terminal Box), 安装螺丝, 材料: 钢

是附件

    接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® TB直角锁 - Klippon® TB QL - 不锈钢Klippon® TB QL 76 x 62 x 15mm
  • KTB QL 766215 S4E3
    商品编号:
    8000109922
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB QL 766215 S4E0
    商品编号:
    8000109920
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB QL 766215 S4E1
    商品编号:
    8000109921
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • 接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® TB多铰链 - Klippon® TB MH - 不锈钢Klippon® TB MH 76 x 62 x 20mm
  • KTB MH 766220 S4E1
    商品编号:
    8000108872
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB MH 766220 S4E0
    商品编号:
    8000108870
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 200 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB MH 766220 S4E3
    商品编号:
    8000108873
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • 接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® TB直角锁 - Klippon® TB QL - 不锈钢Klippon® TB QL 76 x 62 x 20mm
  • KTB QL 766220 S4E3
    商品编号:
    8000109925
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB QL 766220 S4E1
    商品编号:
    8000109924
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 200 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB QL 766220 S4E0
    商品编号:
    8000109923
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 200 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • 接线盒及电缆接头与组件钢制外壳Klippon® TB多铰链 - Klippon® TB MH - 不锈钢Klippon® TB MH 76 x 62 x 15mm
  • KTB MH 766215 S4E0
    商品编号:
    8000108867
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB MH 766215 S4E3
    商品编号:
    8000108869
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色

  • KTB MH 766215 S4E1
    商品编号:
    8000108868
    包装单位:
    1 PC

    Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 760 mm, 宽度: 620 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色