Свойства
Версия | Клемма печатной платы, 5.08 mm, Количество полюсов: 48, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, оранжевый, Пружинное соединение, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик |
Заказ № | 1758050000 |
Тип | LM3RZF 5.08/48/135 3.5SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248102938 |
Кол. | 10 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 630 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 24 - AWG 14 |
Упаковка | Ящик |
Глубина | 32,2 mm |
Глубина (дюймов) | 1,268 inch |
Высота | 40,1 mm |
Высота (в дюймах) | 1,579 inch |
Высота, мин. | 36,6 mm |
Ширина | 81,98 mm |
Ширина (в дюймах) | 3,228 inch |
Масса нетто | 77,4 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Серия изделия | OMNIMATE Signal — серия LMZF |
Метод проводного соединения | Пружинное соединение |
Монтаж на печатной плате | Соединение THT под пайку |
Направление вывода кабеля | 135° |
Шаг в мм (P) | 5,08 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,2 " |
Количество полюсов | 48 |
Количество полюсных рядов | 3 |
Монтаж силами заказчика | Нет |
Количество рядов | 3 |
Длина штифта для припайки (l) | 3,5 mm |
Размеры выводов под пайку | 0,7 x 1,0 мм |
Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 1,3 mm |
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) | + 0,1 мм |
Количество контактных штырьков на полюс | 1 |
Лезвие отвертки | 0,6 x 3,5 |
Лезвие отвертки стандартное | DIN 5264-A |
Длина зачистки изоляции | 7,5 mm |
L1 в мм | 76,2 mm |
L1 в дюймах | 3 " |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем |
Вид защиты | IP20 |
Объемное сопротивление | 2,10 мОм |
Изоляционный материал | PA |
Цветовой код | оранжевый |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 2000 |
Группа изоляционного материала | I |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 600 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 100 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 100 °C |
Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 2,5 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Одножильный, макс. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Гибкий, макс. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, мин. | 0,25 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, макс. | 1,5 mm² |
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,25 mm² |
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 1,5 mm² |
Нутрометр в соответствии с EN 60999 a x b; ø | 2,4 мм x 1,5 мм |
Зажимаемый проводник |
|
Текст ссылки |
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P) |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 15 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 12 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 13 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 10 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 630 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 320 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 250 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 4 kV |
Институт (CSA) | CSA |
Сертификат № (CSA) | 200039-1815154 |
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/CSA) | 10 A |
Номинальный ток (группа использования D/CSA) | 10 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 10 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 10 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 24 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14 |
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 203 mm |
VPE с | 134 mm |
Высота VPE | 49 mm |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1 • Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4 • P на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_99916) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1758050000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Брошюры |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Сертификаты |  |
ROHS | Соответствовать |