LSF-SMT 3.81/20/135 3.5SN BK TU

Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 20, 135°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tube

Art.-Nr. 1886060000

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung
Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Produkt-Kennzahlen
Verpackung

Abmessungen und Gewichte

Tiefe
Tiefe (inch)
Höhe
Höhe (inch)
Höhe niedrigstbauend
Breite
Breite (inch)
Nettogewicht

Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, max.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
REACH SVHC
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck

Systemkennwerte

Produktfamilie
Leiteranschlusstechnik
Montage auf der Leiterplatte
Leiterabgangsrichtung
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Polzahl
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar
Anzahl Reihen
Lötstiftlänge (l)
Lötstiftlänge-Toleranz
Lötstift-Abmessungen
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
Anzahl Lötstifte pro Pol
Abisolierlänge
L1 in mm
L1 in Zoll
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
Schutzart
Durchgangswiderstand

Werkstoffdaten

Isolierstoff
Farbe
Farbe Betätigungselemente
Farbtabelle (ähnlich)
Isolierstoffgruppe
Kriechstromfestigkeit (CTI)
Moisture Level (MSL)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Kontaktmaterial
Schichtaufbau - Lötanschluss
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Temperaturbereich Montage, min.
Temperaturbereich Montage, max.

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min.
Klemmbereich, max.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
eindrähtig, min. H05(07) V-U
eindrähtig, max. H05(07) V-U
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
Klemmbare Leiter
Hinweistext

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm
Bemessungsstrom bei min. Polzahl (Tu = 20 °C)
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
Bemessungsstrom bei max. Polzahl (Tu = 40 °C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad II/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/2)
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsklasse (Verschmutzungsgrad III/3)
Kurzzeitstromfestigkeit

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
Nennspannung (Use group B / CSA)
Nennspannung (Use group D / CSA)
Nennstrom (Use group B / CSA)
Nennstrom (Use group D / CSA)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Hinweis zu den Zulassungswerten

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Hinweis zu den Zulassungswerten

Verpackungen

Verpackung
VPE Länge
VPE Breite
VPE Höhe
Oberflächenwiderstand

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Pull-Out Test

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität
Hinweise

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0