TOP1.5GS 01/180 7.62 OR EEXE

Questo prodotto non è più disponibile.

Morsetti per circuito stampato, 7.62 mm, Numero di poli: 1, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Collegamento TOP, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm², Box

N. articolo 1859100000
Download foglio dati

Omologazioni

Omologazioni
ROHS

Dati generali per l’ordinazione

Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Parametri prodotto
Imballaggio
Stato consegna
Ultima data dell’ordine

Dimensioni e pesi

Profondità
Profondità (pollici)
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Altezza minima
Larghezza
Larghezza (pollici)
Peso netto

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
REACH SVHC

Parametri del sistema

Famiglia prodotti
Tecnica di collegamento cavi
Montaggio su circuito stampato
Direzione d'uscita del conduttore
Passo in mm (P)
Passo in pollici (P)
Numero di poli
Numero di serie di poli
assemblabile da parte del cliente
quantità di file
Lunghezza spina a saldare (l)
Dimensioni del codolo a saldare
Diametro foro di equipaggiamento (D)
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
Numero di codoli a saldare per polo
Lama cacciavite
Lama cacciavite norma
Coppia di serraggio, min.
Coppia di serraggio, max.
Vite di serraggio
Lunghezza di spellatura
L1 in mm
L1 in pollici
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
Grado di protezione
Resistenza di passaggio

Dati del materiale

Materiale isolante
Colori
Tabella dei colori (simile)
Gruppo materiali isolanti
Comparative Tracking Index (CTI)
Classe d'infiammabilità UL 94
Materiale dei contatti
Superficie dei contatti
Struttura a strati del collegamento a saldare
Temperatura di magazzinaggio, min.
Temperatura di magazzinaggio, max.
Temperatura d'esercizio , min.
Temperatura d'esercizio , max.
Campo della temperatura di montaggio, min.
Campo della temperatura di montaggio, max.

Conduttori adatti al collegamento

Campo di sezioni, min.
Campo di sezioni, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
rigido, min. H05(07) V-U
rigido, max. H05(07) V-U
Flessibile, min. H05(07) V-K
Flessibile, max. H05(07) V-K
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø
Conduttore innestabile
Testo di riferimento

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard
Portata transitoria

Imballaggio

Imballaggio
Lunghezza VPE
Larghezza VPE
Altezza VPE

Nota importante

Conformità IPC
Note

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0